Große L-Anschlussverlängerungen
Überblick
Die großen L-Anschlussverlängerungen werden verwendet, um die Anschlussmöglichkeiten von 3-poligen Schützen zu erweitern.
Die Anschlussverlängerungen werden mit den Schrauben, die im Lieferumfang des Schützes enthalten sind, am Schütz festgeschraubt.
Die Schrauben, die im Lieferumfang der Anschlussverlängerungen enthalten sind, werden verwendet, um Schienen oder Kabelschuhe an die Anschlussverlängerungen anzuschrauben.
Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der großen L-Anschlussverlängerungen:
|
3 Pole Schaltschütz |
Große L-Anschlussverlängerungen |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3671 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3672 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3673 |
Abmessungen
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
W |
H0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
110 mm |
28,5 mm |
50,5 mm |
60,5 mm |
46,5 mm |
92,5 mm |
|
LC1G265-500 |
3P |
150 mm |
38,5 mm |
68,5 mm |
84,5 mm |
55 mm |
111 mm |
|
LC1G630-800 |
3P |
240 mm |
55 mm |
90 mm |
113 mm |
80 mm |
146 mm |