Nutzungskategorien
Die Schütze sind für das Schalten von AC- oder DC-Lasten ausgelegt. Die Normen IEC 60947-4-1 und UL 60947–4–1 definieren die Gebrauchskategorien für ein Schaltschütz .
In der nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen AC-Gebrauchskategorien beschrieben:
|
Begriff |
Definition |
|---|---|
|
AC-1 |
Nicht induktive oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
|
AC-2 |
Schleifringmotoren: Anlassen, Ausschalten |
|
AC-3 |
Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten von Motoren während des Betriebs, Wendestarter |
|
AC-3e |
Käfigläufermotoren mit höherem Anlaufstrom: Anlassen, Ausschalten von Motoren während des Betriebs, Wendestarter |
|
AC-4 |
Käfigläufermotoren: Anlassen, Anschließen, Tippbetrieb |
|
AC-5a |
Schalten der Steuerungen von Entladungslampen |
|
AC-5b |
Schalten von Glühlampen |
|
AC-6a |
Schalten von Transformatoren |
|
AC-6b |
Schalten von Kondensatorbänken |
|
AC-7a |
Leicht induktive Lasten in Haushaltsgeräten und ähnlichen Anwendungen |
|
AC-7b |
Motorlasten für Haushaltsanwendungen |
|
AC-8a |
Steuerung von hermetisch abgeschlossenen Kühlkompressormotoren mit manueller Rückstellung der Überlastauslöser |
|
AC-8b |
Steuerung von hermetische abgeschlossenen Kühlkompressormotoren mit automatischer Rückstellung der Überlastauslöser |
In der nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen DC-Gebrauchskategorien beschrieben:
|
Begriff |
Definition |
|---|---|
|
DC-1 |
Nicht induktive oder leicht induktive Lasten |
|
DC-3 |
Nebenstrommotoren: Anlassen, Anschließen, Tippbetrieb, dynamisches Abschalten von Gleichstrommotoren |
|
DC-5 |
Serienmotoren: Anlassen, Anschließen, Tippbetrieb, dynamisches Abschalten von Gleichstrommotoren |