Montage des TeSys Schaltschütz mit separater Montage des TeSys Giga-Überlastrelais
Überblick
Der Montagesockel wird für die separate Montage des Überlastrelais unter dem Schaltschütz verwendet, um die Hauptleistungspolanschlüsse des Schützes und des Überlastrelais auszurichten und dadurch die Verbindung zwischen dem Schütz und dem Überlastrelais mit geraden Schienen zu ermöglichen.
|
Beschreibung |
Bestellnummer der Montagebasis |
|---|---|
|
Montagesockel für die Ausrichtung von LR9G115-225 mit LC1G115-225 |
LA9G3650 |
|
Montagesockel für die Ausrichtung von LR9G500 mit LC1G265-330 |
LA9G3651 |
|
Montagesockel für die Ausrichtung von LR9G500 mit LC1G400-500 |
LA9G3652 |
|
Montagesockel für die Ausrichtung von LR9G630 mit LC1G630-800 |
LA9G3653 |
Vorgehensweise zur Installation
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Montageplatte am Überlastrelais zu installieren.
-
Drücken Sie den Phasentrenner-Adapter vom Überlastrelais nach außen.
-
Entfernen Sie den Phasentrenner und halten Sie ihn zur weiteren Verwendung beiseite.
-
Platzieren Sie den Montagesockel auf dem oberen Haken an der Rückseite des Überlastrelais.
-
Drücken Sie ihn nach innen, um den Montagesockel automatisch mit dem unteren Haken des Überlastrelais zu verriegeln.
-
Setzen Sie den Phasentrenner wieder auf das Überlastrelais.
-
Drücken Sie ihn nach innen, um ihn automatisch mit einem Klick zu verriegeln.
-
Schließen Sie das dem Schütz nachgeschaltete Überlastrelais mithilfe der geraden Schienen an.