Klemmenschutzabdeckungen
WARNUNG |
|---|
|
Gefahr eines Überschlags zwischen den Polaritäten
Wenn die Netzspannung größer oder gleich 690
VAC ist, müssen Klemmenabdeckungen installiert werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Überblick
Die Klemmenabdeckungen können oben und unten an den Leistungsklemmen der erweiterten und standardmäßigen Schütze und Überlastrelais installiert werden, um die Schutzart IP20 zu gewährleisten. Eine Klemmenabdeckung besteht aus zwei Abdeckungen:
-
Frontabdeckung
-
Rückabdeckung
Die Klemmenabdeckungen müssen separat bestellt werden. In der nachstehenden Tabelle werden die Handelsreferenzen der Klemmenabdeckungen aufgeführt. Für jede Bestell-Nr. wird eine Klemmenabdeckung mitgeliefert, die entweder an den oberen oder den unteren Leistungsklemmen installiert werden kann:
|
Schaltschütz |
Überlastrelais |
Anzahl der Pole |
Klemmenschutzabdeckung |
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LA9G3701 |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LA9G4701 |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LA9G3702 |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LA9G4702 |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
3P |
LA9G3703 |
|
LC1G630-800 |
- |
4P |
LA9G4703 |
Kompatibilität
Die Klemmenabdeckungen können wie folgt eingebaut werden:
-
auf erweiterten und standardmäßigen Schützen
-
auf Überlastrelais
-
an den oberen und unteren Netzanschlüssen, angeschlossen mit:
-
Schienen oder Kabelschuhen
-
Verbindungsschienen
-
Gesamtabmessungen
In der nachstehenden Tabelle werden die Abmessungen und sonstigen technischen Merkmale der Klemmenabdeckung aufgeführt:
|
Erweitertes Schütz |
Anzahl der Pole |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115-225 |
3P |
105,1 mm (4.13 in.) |
98,5 mm |
364 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
4P |
140,7 mm (5.53 in.) |
98,5 mm |
364 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
140 mm (5.51 in.) |
121,5 mm |
424 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
4P |
185 mm (7.28 in.) |
121,5 mm |
424 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
210,6 mm (8.29 in.) |
163,5 mm |
526,8 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
4P |
280,6 mm (11.05 in.) |
163,5 mm |
526,8 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
Standardschütz |
Anzahl der Pole |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115-225 |
3P |
105,1 mm (4.13 in.) |
98,5 mm |
302 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
4P |
140,7 mm (5.53 in.) |
98,5 mm |
302 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
140 mm (5.51 in.) |
121,5 mm |
359 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
4P |
185 mm (7.28 in.) |
121,5 mm |
359 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
210,6 mm (8.29 in.) |
163,5 mm |
422,3 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
4P |
280,6 mm (11.05 in.) |
163,5 mm |
422,3 mm |
81,75 mm |
115 mm |
WARNUNG