Montage der elektronischen TeSys Giga -Überlastrelais auf einer Platte
-
Bohren Sie 4 Löcher in die Platte, wobei die angegebenen Abmessungen zu beachten sind.
-
LR9G115-500 - Max. Bohrungsdurchmesser: 6 mm (0.23 in.)
-
LR9G630 - Max. Bohrungsdurchmesser: 9 mm (0.35 in.)
-
-
Verwenden Sie die beiden kurzen Schrauben (A), um die Oberseite des Überlastrelais zu befestigen, und ziehen Sie die Schrauben mithilfe des Schraubendrehers PZ2 mit dem richtigen Anzugsmoment fest.
HINWEIS: Bei kurzen Schrauben sollte der Schraubendreher durch die Leistungsklemmenöffnungen eingeführt werden, um die Schrauben anzuziehen. -
Befestigen Sie die Unterseite des Überlastrelais mit den beiden langen Schrauben (B) und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.
-
Platzieren Sie den Phasentrenner auf dem Überlastrelais von oben.
-
Drücken Sie den Adapter nach innen, um ihn mit einem Klick zu verriegeln.
|
Überlastrelais |
G1 |
G2 |
J |
Schrauben |
|---|---|---|---|---|
|
LR9G115-225 |
70 mm (2.75 in.) |
35 mm (1.38 in.) |
80,10 mm (3.14 in.) |
M5 |
|
LR9G500 |
119 mm (4.70 in.) |
45 mm (1.8 in.) |
68,25 mm (2.75 in.) |
M5 |
|
LR9G630 |
186 mm (7.30 in.) |
70 mm (2.75 in.) |
96,10 mm (3.80 in.) |
M8 |