Installation der Stern-Dreieck-Verbindungs-Kits
In diesem Abschnitt wird die Installation von Stern-Dreieck-Verbindungs-Kits an den Leistungsklemmen der Schütze beschrieben. Nur für die Installation des Sternschienen-Verbindungs-Kits siehe Schritt 9 und 10.
-
Platzieren Sie die Netz-Dreieck-Verbindungsschiene neben den vorgeschalteten Leistungsklemmen der Netz- und Dreieckschütze.
-
Bringen Sie die Schienen zum Anschluss der Leitung an den vorgeschalteten Leistungsklemmen des Netzschützes an.
-
Setzen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben durch die Verbindungsschienen und Leistungsklemmen ein. Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.
-
Bringen Sie die Schienen zum Anschluss des Motors an den nachgeschalteten Leistungsklemmen des Netzschützes an.
-
Setzen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben durch die Verbindungsschienen und Leistungsklemmen ein. Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.
-
Platzieren Sie die Stern-Dreieck-Verbindungsschiene neben den nachgeschalteten Leistungsklemmen der Stern- und Dreieckschütze.
-
Bringen Sie die Schienen zum Anschluss des Motors an den nachgeschalteten Leistungsklemmen des Dreieckschützes an.
-
Setzen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben durch die Verbindungsschienen und Leistungsklemmen ein. Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.
-
Platzieren Sie die Stern-Verbindungsschiene neben den vorgeschalteten Leistungsklemmen des Sternschützes.
-
Setzen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben durch die Verbindungsschienen und Leistungsklemmen ein. Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.
| Schaltschütz |
Werkzeug |
Anzugsmoment |
Schrauben |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Inbusschlüssel |
18 ±1,8 N•m (159 ±15.9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Innensechskantschlüssel |
35 ±3,5 N•m (310 ±31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Innensechskantschlüssel |
58 ±5,8 N•m (513 ±51.3 lb-in) |
M12 |