Umgebungsspezifische Kenndaten
WARNUNG |
|---|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Installieren und betreiben Sie die Schütze
gemäß den in der Tabelle mit den Umgebungskenndaten
beschriebenen Bedingungen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
TeSys Giga – Schütze für allgemeine Anwendungen
In der nachstehenden Tabelle sind die umgebungsspezifischen Kenndaten der erweiterten und Standardschütze für allgemeine Anwendungen aufgelistet:
|
Umgebungsspezifische Kenndaten |
LC1G115-225 |
LC1G265-500 |
LC1G630-800 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V |
||||
|
Überspannungskategorie |
III |
||||
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
||||
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Stromkreis |
8 kV |
||||
|
Konformität mit Normen |
|
||||
|
Produktzertifizierungen |
|
||||
|
Schutzart (gemäß IEC 60529 und VDE 0106) |
IP 2X mit TeSys Giga-Klemmenabdeckungen |
||||
|
Klimatische Festigkeit |
Gemäß IACS E10 |
||||
|
Umgebungstemperatur im Umfeld des Giga-Schützes |
Lagerung |
-60 bis +80 °C (-76 bis 176 °F) |
|||
|
Betrieb |
-25 bis +60 °C (-13 bis 140 °F) |
||||
|
Zulässig bei Uc |
-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F) |
||||
|
Maximale Betriebshöhe (ohne Leistungsreduzierung) |
3000 m (9850 ft) |
||||
|
Stoßfestigkeit 1/2 Sinuswelle = 11 ms (gemäß IEC 60068-2-27) |
Schaltschütz offen |
10 gn |
|||
|
Schaltschütz geschlossen |
15 gn |
||||
|
Vibrationsfestigkeit 5-300 Hz (gemäß IEC 60068-2-6) |
Schaltschütz offen |
2 gn |
|||
|
Schaltschütz geschlossen |
4 gn |
||||
TeSys Giga – Schütze für Bahnanwendungen
In der nachstehenden Tabelle sind die umgebungsspezifischen Kenndaten der Standardschütze für Bahnanwendungen aufgelistet:
|
Umgebungsspezifische Kenndaten |
LC1G115–225EHES207N LC1G1154–2254EHES207N |
LC1G265–500EHES207N LC1G2654–5004EHES207N |
LC1G630–800EHES207N LC1G6304–8004EHES207N |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Anzahl der Pole |
3 oder 4 |
3 oder 4 |
3 oder 4 |
||
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V |
||||
|
Überspannungskategorie |
III |
||||
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
||||
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Stromkreis |
8 kV |
||||
|
Konformität mit Normen |
|
||||
|
Spulenspannung |
48 – 130 VAC/VDC |
||||
|
Produktzertifizierungen |
cULus-, CCC-, CB-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, UKCA-Kennzeichnung |
||||
|
Schutzart (gemäß IEC 60529 und VDE 0106) |
IP 2X mit TeSys Giga-Klemmenabdeckungen |
||||
|
Klimatische Festigkeit |
Gemäß IACS E10 |
||||
|
Umgebungstemperatur im Umfeld des Giga-Schützes |
Lagerung |
-60 bis +80 °C (-76 bis 176 °F) |
|||
|
Betrieb |
-25 bis +60 °C (-13 bis 140 °F) |
||||
|
Zulässig bei Uc |
-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F) |
||||
|
Maximale Betriebshöhe (ohne Leistungsreduzierung) |
3000 m (9850 ft) |
||||
|
Stoßfestigkeit 1/2 Sinuswelle = 11 ms (gemäß IEC 60068-2-27) |
Schaltschütz offen |
10 gn |
|||
|
Schaltschütz geschlossen |
15 gn |
||||
|
Vibrationsfestigkeit 5-300 Hz (gemäß IEC 60068-2-6) |
Schaltschütz offen |
2 gn |
|||
|
Schaltschütz geschlossen |
4 gn |
||||
WARNUNG