DOCA0189DE–05

Montage der Stern-Dreieck-Schütze auf einer Platte

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Stern-Dreieck-Schütze auf einer Platte zu montieren.

  1. Bohren Sie 12 Löcher in die Platte, wobei die angegebenen Abmessungen zu beachten sind.

    • LC1G115-500 – Maximaler Bohrungsdurchmesser: 6 mm (0.23 in.)

    • LC1G630-800 – Maximaler Bohrungsdurchmesser: 9 mm (0.35 in.)

    HINWEIS: Um die Montage zu erleichtern, können die Bohrschablonen JYT1902701 von der Website www.se.com heruntergeladen werden.
    Stern-Dreieck-Starter mit drei Schützen gleicher Größe:

    Schaltschütz

    G

    J

    X

    LC1G115-225

    35 mm (1.38 in.)

    166 mm (6.53 in.)

    92,7 mm (3.65 in.)

    LC1G265-500

    45 mm (1.77 in.)

    187 mm (7.36 in.)

    115 mm (4.53 in.)

    LC1G630-800

    70 mm (2.75 in.)

    242 mm (9.52 in.)

    160 mm (6.29 in)

    Stern-Dreieck-Starter mit Netz- und Dreieckschützen LC1G265-500 und Sternschütz LC1G115-225 -
    Stern-Dreieck-Starter mit Netz- und Dreieckschützen LC1G630-800 und Sternschütz LC1G265-500 -

  2. Entfernen Sie das Kunststoffteil an der Seite des Stern- und Dreieckschützes, an der die mechanische Verriegelung angebracht wird.

  3. Entsorgen Sie das Kunststoffteil im Mülleimer.

  4. Schieben Sie die Metallschienen in die Bohrungen des Stern- und Dreieckschützes.

  5. Montieren Sie jedes Schütz auf der Platte. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen:

  6. Montieren Sie die mechanische Verriegelung LA9G970 zwischen Stern- und Dreieckschützen der gleichen Größe entsprechend der Größe der Schütze.

     

    LC1G115-225

    LC1G265-500

    LC1G630-800

    -

    -

    -

    -

    HINWEIS: Die mechanische Verriegelung LA9G971 und LA9G972 zwischen Stern- und Dreieckschützen unterschiedlicher Größe muss nicht angepasst zu werden.
  7. Setzen Sie die mechanische Verriegelung zwischen Stern- und Dreieckschützen auf den Metallschienen ein.

  8. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an, um die Verriegelung zu sichern.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.