Stromanschluss mit Reverser-Verbindungs-Kits
Überblick
Reverser-Verbindungs-Kits können für den Stromanschluss einer 3-poligen Wendeschützbaugruppe verwendet werden. Diese Verbindungs-Kits können für Schütze mit oder ohne Kabelspeicher verwendet werden. In der nachstehenden Tabelle finden Sie die geeigneten Reverser-Verbindungs-Kits.
Die oberen und unteren Verbindungs-Kits sind diskret und können nicht ausgetauscht werden.
Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der Reverser-Verbindungs-Kits:
|
Schaltschütz |
Reverser-Verbindungs-Kits |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3760 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3761 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3762 |
Abmessungen
|
Bestellreferenz |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3760 |
215,7 mm (8.49 in.) |
232,6 mm (9.15 in.) |
31,5 mm (1.24 in.) |
23,6 mm (0.92 in.) |
68,5 mm (2.69 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G3761 |
280 mm (11.02 in.) |
298 mm (11.73 in.) |
38 mm (1.49 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
81 mm (3.18 in.) |
20 mm (0.78 in.) |