Austausch von Schaltmodulen
- Öffnen Sie die Flipabdeckung unter dem Steuermodul.
- Lösen Sie die Schrauben der Schaltmodule (eine Schraube pro Schaltmodul) mit einem Inbusschlüssel.
-
Drücken Sie das Schaltmodul nach oben, um es zu entriegeln
und zu entfernen.
HINWEIS: Reinigen Sie die zugänglichen Teile des Schützes und überprüfen Sie den Gesamtzustand des Schützes visuell.
- Entsorgen Sie die Schaltmodule.
- Nehmen Sie die neuen Schaltmodule für den Austausch aus der Verpackung.
- Drücken Sie die Schaltmodule nach unten, um sie am Schütz zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben der Schaltmodule (eine Schraube pro Schaltmodul) mit dem richtigen Anzugsmoment an.
- Bringen Sie die Flipabdeckung wieder am Steuermodul an.
- Setzen Sie die Verschleißdiagnoseanzeige zurück.
| Schaltschütz |
Werkzeug |
Länge Inbusschlüssel (L) |
Anzugsmoment |
Schrauben |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Inbusschlüssel |
≥ 95 mm (≥ 3.74 in.) |
0,8 ±0,08 N•m (7 ±0.7 lb-in) |
M4 |
|
LC1G265-500 |
Inbusschlüssel |
≥ 115 mm (≥ 4.52 in.) |
1 ±0,1 N•m (8.8 ±0.88 lb-in) |
M4 |
|
LC1G630-800 |
Inbusschlüssel |
≥ 115 mm (≥ 4.52 in.) |
3 ±0,3 N•m (26.5 ±2.65 lb-in) |
M6 |