Gewichte
In diesem Abschnitt werden die Gewichte für TeSys Control-Giga – Schütze und TeSys Protect-Giga – Elektronische Überlastrelais beschrieben.
|
Gerät |
Anzahl der Pole |
Bestelldaten |
Gewicht |
|---|---|---|---|
|
Erweitertes Schütz |
3P |
LC1G115-225 |
5,4 kg (11.9 lb) |
|
LC1G265-500 |
8,5 kg (18.74 lb) |
||
|
LC1G630-800 |
17,3 kg (38.14 lb) |
||
|
4P |
LC1G1154-2254 |
6,1 kg (13.44 lb) |
|
|
LC1G2654-5004 |
10,7 kg (23.58 lb) |
||
|
LC1G630-800 |
22 kg (48.50 lb) |
||
|
Standardschütz |
3P |
LC1G115-225 |
4,6 kg (10.14 lb) |
|
LC1G265-500 |
8,2 kg (18.07 lb) |
||
|
LC1G630-800 |
14,2 kg (31.3 lb) |
||
|
4P |
LC1G1154-2254 |
5,2 kg (11.46 lb) |
|
|
LC1G2654-5004 |
8,7 kg (19.18 lb) |
||
|
LC1G630-800 |
18 kg (39.68 lb) |
||
|
Überlastrelais |
3P |
LR9G115-225 |
0,80 kg (1.75 lb) |
|
LR9G500 |
1,33 kg (2.92 lb) |
||
|
LR9G630 |
2,23 kg (4.91 lb) |