Montage der LC1G630-800 -Schaltschütze auf einer Platte
-
Bohren Sie 4 Löcher in die Platte. Maximaler Bohrungsdurchmesser: 9 mm (0.35 in.)
-
Führen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) diagonal in die Platte ein. Der Abstand zwischen der Platte und der ebenen Fläche des Schraubenkopfs muss zwischen 16 und 24 mm (0.62 und 0.94 in.) betragen.
-
Legen Sie das Schaltschütz auf die Kurzschraubköpfe.
-
Ziehen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) mithilfe des Schraubendrehers PH3 mit dem richtigen Anzugsmoment an.
-
Führen Sie die beiden langen Schrauben (B) diagonal durch das Schaltschütz und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
G |
J |
Schrauben |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G630-800 |
3P |
70 mm (2.75 in.) |
242 mm (9.52 in.) |
M8 |
|
4P |
140 mm (5.50 in.) |
242 mm (9.52 in.) |
M8 |