Anschluss mit Schienen
Überblick
Für den Anschluss der Schütze und Überlastrelais können Schienen verwendet werden. Diese werden vom Installateur bereitgestellt. Die Schienen können sowohl vor- als auch nachgeschaltet von den Schütze n und Überlastrelais installiert werden.
Abmessungen
| Schaltschütz |
Überlastrelais |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
≤ 25 mm (≤ 0.98 in.) |
≤ 10 mm (≤ 0.39 in.) |
≤ 6 mm (≤ 0.24 in.) |
9 mm (0.35 in.) |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
≤ 32 mm (≤ 1.26 in.) |
≤ 15 mm (≤ 0.59 in.) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.) |
10,6 mm (0.41 in.) |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
≤ 50 mm (≤ 1.96 in.) |
≤ 15 mm (≤ 0.59 in.) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.) |
13 mm (0.51 in.) |