Neuinstallation des Schützes ohne Kabelspeicher
- Stecken Sie den Schaltschütz-Block in das Schaltschütz-Gehäuse ein.
- Ziehen Sie die vier Schrauben, mit denen der Schütz-Block im Schütz-Gehäuse befestigt ist, mithilfe eines Inbusschlüssels mit dem richtigen Anzugsmoment an.
- Platzieren Sie die Leistungsleiter an den Leistungsklemmen des Schützes.
- Schließen Sie die oberen und unteren Stromanschlüsse wieder mit dem richtigen Anzugsmoment an.
- Bringen Sie die Steuerklemmenleisten wieder an.
- Ziehen Sie die Steuerklemmenleisten mit dem richtigen Anzugsmoment an.
- Setzen Sie die Hilfskontaktmodule wieder ein.
- Setzen Sie die mechanische Verriegelung und die Verbindungsschienen, falls erforderlich, wieder ein.
| Schaltschütz |
Werkzeug |
Länge Inbusschlüssel (L) |
Anzugsmoment |
Schrauben |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Inbusschlüssel |
≥ 95 mm (≥ 3.74 in.) |
1,5 ±0,5 N•m (13.2 ±4.42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G265-500 |
Inbusschlüssel |
≥ 115 mm (≥ 4,52 in.) |
1,5 ±0,5 N•m (13.2 ±4.42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G630-800 |
Inbusschlüssel |
≥ 115 mm (≥ 4.52 in.) |
3 ±0,3 N•m (26.5 ±2.65 lb-in) |
M6 |
| Schaltschütz |
Werkzeug |
Anzugsmoment |
Schrauben |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Inbusschlüssel |
18 ±1,8 N•m (159 ±15.9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Innensechskantschlüssel |
35 ±3,5 N•m (310 ±31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Innensechskantschlüssel |
58 ±5,8 N•m (513 ±51.3 lb-in) |
M12 |