Große Anschlussverbreiterungen
Überblick
Die großen Anschlussverbreiterungen werden bei Schützen des Typs LC1G400–800 zum Anschluss größerer Schienen verwendet. Sie werden mit Phasentrennern geliefert.
Die großen Anschlussverbreiterungen werden mit den im Lieferumfang des Schützes enthaltenen Schrauben am Schütz festgeschraubt.
Die Schrauben, die im Lieferumfang der großen Anschlussverbreiterungen enthalten sind, werden zum Schrauben von Schienen oder Kabelschuhen an die großen Anschlussverbreiterungen verwendet.
Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste großer Anschlussverbreiterungen, die mit Schütze n verwendet werden:
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
Anschlussverbreiterungen |
|---|---|---|
|
LC1G400-500 |
3P |
LA9G3613 |
|
4P |
LA9G4613 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3614 |
|
4P |
LA9G4614 |
Abmessungen
|
Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
X |
J |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G400-500 |
3P |
70 mm |
55 mm |
190 mm |
71 mm |
91 mm |
84 mm |
|
4P |
70 mm |
55 mm |
260 mm |
71 mm |
91 mm |
84 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
95 mm |
80 mm |
270 mm |
75 mm |
90 mm |
107 mm |
|
4P |
95 mm |
80 mm |
365 mm |
89,7 mm |
100 mm |
107 mm |