Stromanschluss mit Reverser-Verbindungs-Kits
Überblick
Reverser-Verbindungs-Kits können für den Stromanschluss von 3-poligen oder 4-poligen 2-Schütz-Umschaltungen verwendet werden. Bei Verwendung der Verbindungs-Kits müssen die zwei Schütze mit einem Kabelspeicher ausgestattet sein oder nicht über einen Kabelspeicher verfügen. Dieser Anschluss kann nur nach den Schützen erfolgen.
Die Reverser-Verbindungs-Kits bestehen aus einer Verbindungsschiene.
Die nachstehende Tabelle enthält die Liste der Reverser-Verbindungs-Kits:
|
Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
Reverser-Verbindungs-Kits |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3750 |
|
4P |
LA9G4750 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3751 |
|
4P |
LA9G4751 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3752 |
|
4P |
LA9G4752 |
Abmessungen
|
Bestellreferenz |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3750 |
215,7 mm (8.49 in.) |
232,6 mm (9.15 in.) |
31,5 mm (1.24 in.) |
23,6 mm (0.92 in.) |
68,5 mm (2.69 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G4750 |
286 mm (11.25 in.) |
303 mm (11.92 in.) |
31,5 mm (1.24 in.) |
23,6 mm (0.92 in.) |
68,5 mm (2.69 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G3751 |
280 mm (11.02 in.) |
298 mm (11.73 in.) |
38 mm (1.49 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
81 mm (3.18 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G4751 |
370 mm (14.56 in.) |
388 mm (15.27 in.) |
38 mm (1.49 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
81 mm (3.18 in.) |
20 mm (0.78 in.) |