Polkenndaten LC1G115-225
|
Poleigenschaften |
LC1G115 |
LC1G150 |
LC1G185 |
LC1G225 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Anzahl der Pole |
3 oder 4 |
3 oder 4 |
3 oder 4 |
3 oder 4 |
|
|
Bemessungsbetriebsstrom (le)(≤ 440 V) |
3P: In AC-3, ≤ 60 °C (140 °F) |
115 A |
150 A |
185 A |
225 A |
|
3P: In AC–3e, ≤ 60 °C (140 °F) |
115 A |
145 A |
177 A |
209 A |
|
|
3P/4P: In AC-1, ≤ 40 °C (104 °F) |
250 A |
275 A |
305 A |
330 A |
|
|
Nennbetriebsspannung (Ue) |
Bis zu 1000 V (1) |
||||
|
Nennfrequenz |
50 – 60 Hz |
||||
|
Frequenzbetriebsgrenzen mit Leistungsreduzierung |
16 2/3 – 400 Hz Wenden Sie sich bei Anwendungen mit anderen Frequenzen als 50–60 Hz an den technischen Support. |
||||
|
Herkömmlicher thermischer Strom (Ith) ≤ 40 °C (104 °F) |
250 A |
275 A |
305 A |
330 A |
|
|
Bemessungseinschaltvermögen |
I eff gemäß IEC 60947–4–1 |
Einschaltstrom: 10 x I in AC-3 oder 12 x I in AC-4 Einschaltstrom: 13 x I in AC-3e |
|||
|
Bemessungsausschaltvermögen |
I eff gemäß IEC 60947–4–1 |
Ein- und Ausschaltstrom: 8 x I in AC-3 oder 10 x I in AC-4 Ein- und Ausschaltstrom: 8,5 x I in AC-3e |
|||
|
Maximal
zulässiger Strom |
Für 10 s |
1100 A |
1200 A |
1500 A |
1800 A |
|
Für 30 s |
640 A |
700 A |
920 A |
1000 A |
|
|
Für 1 min |
520 A |
600 A |
740 A |
850 A |
|
|
Für 3 min |
400 A |
450 A |
500 A |
560 A |
|
|
Für 10 min |
320 A |
350 A |
400 A |
440 A |
|
|
Kurzschlussschutz durch Sicherungen |
Sicherungen für Motoranwendungen des Typs aM- Ue ≤ 440 V |
125 A |
160 A |
200 A |
250 A |
|
Sicherungen für Motoranwendungen des Typs aM- Ue ≤ 690V |
125 A |
160 A |
160 A |
200 A |
|
|
Sicherungen für allgemeine Anwendungen: Typ gG- Ue ≤ 690V |
315 A |
315 A |
315 A |
400 A |
|
|
Durchschnittliche Impedanz pro Pol bei lth und 50 Hz |
0,15 mΏ |
||||
|
(1)Ue ≤ 1000 V für AC-1 / 690 V für AC-3/AC-3e/ AC-4 für LC1G115 |
|||||