Phasentrenner
WARNUNG |
|---|
|
GEFAHR EINES SPANNUNGSÜBERSCHLAGS ZWISCHEN POLARITÄTEN
Phasentrenner müssen installiert werden, wenn die
Netzspannung 690 VAC oder höher beträgt.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Überblick
Die Phasentrenner werden zwischen den Leistungsklemmen des Schützes oder des Überlastrelais installiert, um eine 1000-VAC-Isolation zwischen den Phasen zu gewährleisten. Sie können auf der vor- oder nachgeschalteten Seite des Schützes oder Überlastrelais installiert werden:
-
LA9G3801: 2 Phasentrenner.
-
LA9G4801: 3 Phasentrenner.
Die Phasentrenner sind mit dem Zubehör für den Netzanschluss kompatibel, mit Ausnahme der großen Anschlussverbreiterungen. Die Phasentrenner LA9G3803 oder LA9G4803 werden mit den großen Anschlussverbreiterungen geliefert, siehe Große Anschlussverbreiterungen.
|
Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
Phasentrenner |
|
LC1G115-800 |
3P |
LA9G3801 |
|
4P |
LA9G4801 |
Gesamtabmessungen
In der nachstehenden Tabelle werden die Abmessungen und sonstigen technischen Merkmale des Phasentrenners aufgeführt:
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
W0 |
H0 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
35 mm (1.37 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
0 mm (0 in.) |
116,2 mm (4.57 in.) |
|
4P |
70 mm (2.75 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
0 mm (0 in.) |
116,2 mm (4.57 in.) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
35 mm (1.37 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
32 mm (1.25 in.) |
113 mm (4.44 in.) |
|
4P |
70 mm (2.75 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
0 mm (0 in.) |
116,2 mm (4.57 in.) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
35 mm (1.37 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
32 mm (1.25 in.) |
113 mm (4.44 in.) |
|
4P |
70 mm (2.75 in.) |
110 mm (4.33 in.) |
0 mm (0 in.) |
116,2 mm (4.57 in.) |
WARNUNG