Anschlusskenndaten
|
Kabeltyp |
Abisolierlänge |
Anzahl der Leiter |
Abschnitt |
|
|---|---|---|---|---|
|
Vollständiges Kabel ohne Aderendhülse |
12 mm (0.47 in.) |
1 Leiter |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|
|
2 Leiter |
||||
|
Flexibles Kabel mit geeignetem Kabelende |
10 mm (0.40 in.) |
1 Leiter |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|
|
2 Leiter |
||||
|
Flexibles Kabel mit geeigneter Muffe |
10 mm (0.40 in.) |
1 Leiter |
||
|
2 Leiter |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|||