Hochkantige Anschlussverlängerungen
Überblick
Die hochkantigen Anschlussverlängerungen erweitern die Anschlussmöglichkeiten des Schützes.
Die Anschlussverlängerungen werden mit den Schrauben, die im Lieferumfang des Schützes enthalten sind, am Schütz festgeschraubt.
Die Schrauben, die im Lieferumfang der Anschlussverlängerungen enthalten sind, werden verwendet, um Schienen oder Kabelschuhe an die Anschlussverlängerungen anzuschrauben.
In der nachstehenden Tabelle werden die hochkantigen Anschlussverlängerungen aufgeführt:
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
Anschlussverlängerungen, hochkant |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3631 |
|
4P |
LA9G4631 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3632 |
|
4P |
LA9G4632 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3633 |
|
4P |
LA9G4633 |
Abmessungen
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
94 mm (3.70 in.) |
27,5 mm (1.08 in.) |
38,5 mm (1.51 in.) |
59,5 mm (2.34 in.) |
|
4P |
129 mm (5.07 in.) |
27,5 mm (1.08 in.) |
38,5 mm (1.51 in.) |
59,5 mm (2.34 in.) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4.72 in.) |
64,5 mm (2.53 in.) |
78,5 mm (3.09 in.) |
70 mm (2.75 in.) |
|
4P |
165 mm (6.79 in.) |
64,5 mm (2.53 in.) |
78,5 mm (3.09 in.) |
70 mm (2.75 in.) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
148 mm (5.82 in.) |
93 mm (3.66 in.) |
111 mm (4.37 in.) |
93 mm (3.66 in.) |
|
4P |
218 mm (8.58 in.) |
93 mm (3.66 in.) |
111 mm (4.37 in.) |
93 mm (3.66 in.) |