Gerade Anschlussverlängerungen
Überblick
Die geraden Anschlussverlängerungen werden verwendet, um die Anschlussmöglichkeiten des Schützes zu erweitern.
Die Anschlussverlängerungen werden mit den Schrauben, die im Lieferumfang des Schützes enthalten sind, am Schütz festgeschraubt.
Die Schrauben, die im Lieferumfang der Anschlussverlängerungen enthalten sind, werden verwendet, um Schienen oder Kabelschuhe an die Anschlussverlängerungen anzuschrauben.
In der nachstehenden Tabelle werden die geraden Anschlussverlängerungen aufgeführt:
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
Gerade Anschlussverlängerungen |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3601 |
|
4P |
LA9G4601 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3602 |
|
4P |
LA9G4602 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3603 |
|
4P |
LA9G4603 |
Abmessungen
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
W |
H |
D |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm (3.46 in.) |
34,5 mm (1.35 in.) |
69,5 mm (2.73 in.) |
|
4P |
123 mm (4.84 in.) |
34,5 mm (1.35 in.) |
69,5 mm (2.73 in.) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4.72 in.) |
36 mm (1.41 in.) |
84 mm (3.30 in.) |
|
4P |
165 mm (6.49 in.) |
36 mm (1.41 in.) |
84 mm (3.30 in.) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm (7.40 in.) |
49,7 mm (1.95 in.) |
113 mm (4.44 in.) |
|
4P |
258 mm (10.15 in.) |
49,7 mm (1.95 in.) |
113 mm (4.44 in.) |