Anschlusskenndaten
|
Kabeltyp |
Abisolierlänge |
Anzahl der Leiter |
Abschnitt |
|
|
Starres Kabel |
10 mm (0.40 in.) |
1 Leiter ohne Aderendhülse |
0,2-2,5 mm² (26-14 AWG) |
|
|
2 Leiter mit geeigneter dualer Muffe |
0,5-1,0 mm² (20-18 AWG) |
|||
|
Flexibles Kabel |
10 mm (0.47 in.) |
1 Leiter mit geeignetem Kabelende oder Hülse |
0,25-2,5 mm² (24-14 AWG) |
|
|
2 Leiter mit geeigneter dualer Muffe |
0,5-1,0 mm² (20-18 AWG) |
|||
|
Verwenden Sie kein flexibles Kabel ohne Aderendhülse. |
||||