Seitliche L-Anschlussverlängerungen
Überblick
Die seitlichen L-Anschlussverlängerungen werden verwendet, um die Anschlussmöglichkeiten von 3-poligen Schützen zu erweitern.
Die Anschlussverlängerungen werden mit den Schrauben, die im Lieferumfang des Schützes enthalten sind, am Schütz festgeschraubt.
Die Schrauben, die im Lieferumfang der Anschlussverlängerungen enthalten sind, werden verwendet, um Schienen oder Kabelschuhe an die Anschlussverlängerungen anzuschrauben.
In der nachstehenden Tabelle werden die seitlichen L-Anschlussverlängerungen aufgeführt:
|
3 Pole Schaltschütz |
Seitliche L-Anschlussverlängerungen |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3661 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3662 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3663 |
Abmessungen
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
W |
H |
D0 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm (3.46 in.) |
22,5 mm (0.88 in.) |
17,5 mm (0.68 in.) |
29,5 mm (1.16 in.) |
55,5 mm (2.18 in.) |
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4.72 in.) |
26,5 mm (1.04 in.) |
17 mm (0.66 in.) |
31 mm (1.22 in.) |
63 mm (2.48 in.) |
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm (7.40 in.) |
34 mm (1.33 in.) |
42 mm (1.65 in.) |
60 mm (2.36 in.) |
96 mm (3.77 in.) |