Kenndaten des Standard-Steuermoduls
|
Schaltschütztyp |
LC1G115-225 |
LC1G265-330 |
LC1G400-500 |
LC1G630-800 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bemessungsspannung Steuerkreis Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
||||||
|
Steuerspannung (≤ 60 °C (140 °F)) |
Betrieb |
0,8 Uc min. - 1,1 Uc max. |
|||||
|
Abfall |
≤ 0,45 Ucmin |
||||||
|
Kompatibilität der Eingänge |
SPS 24 VDC Typ 3IEC 61131-2 |
Aus-Zustand |
0-5 VDC |
||||
|
Ein-Zustand |
11-30 VDC |
||||||
|
Durchschnittsverbrauch bei 20 °C (68 °F) und bei Uc (3- und 4-polige Schütze ) |
Steuermodul 48-130 V (EHE) |
Zustrom |
AC |
640 VA |
778 VA |
963 VA |
990 VA |
|
DC |
445 W |
695 W |
760 W |
850 W |
|||
|
Versiegelt |
AC |
18,7 VA |
17,6 VA |
17,6 VA |
21,6 |
||
|
DC |
7,8 W |
7,8 W |
7,8 W |
9,5 W |
|||
|
Steuermodul 100-250 V (KUE) |
Zustrom |
AC |
540 VA |
698 VA |
750 VA |
798 VA |
|
|
DC |
380 W |
645 W |
690 W |
710 W |
|||
|
Versiegelt |
AC |
12,4 VA |
15 VA |
15,5 VA |
16,9 VA |
||
|
DC |
7,8 W |
9,1 W |
9,5 W |
9,5 W |
|||
|
Betriebszeit |
Schließen „C“ |
40-70 ms |
|||||
|
Öffnen „O“ |
15-50 ms |
||||||
|
Mechanische Lebensdauer bei Uc (Millionen Schaltspiele) |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
|
Maximale Betriebsrate bei Umgebungstemperatur ≤ 60 °C (140 °F) (Schaltspiele pro Stunde) |
AC-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
AC-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
AC-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||