DOCA0189DE–05

Überblick

TeSys Control-Giga – Schütze sind Hochleistungsschütze (bis zu 800 A AC-3 oder 1050 A AC-1) für AC/DC-Motoranwendungen und AC/DC-Lastanwendungen. Sie können mit einer Versorgungsspannung bis zu 1000 VAC und bis zu 460 VDC betrieben werden.

Sie sind mit 3 Hauptpolen oder 4 Hauptpolen erhältlich, die dieselbe Breite und denselben Polmittenabstand aufweisen wie der zugehörige Leistungsschalter von Schneider Electric.

Sie können entweder per AC- oder DC-Steuerspannung versorgt werden und verfügen über integrierte Überspannungsbegrenzer. Sie können mit einem großen Steuerspannungsbereich betrieben werden. Wenn sie über eine Gleichstrom-Steuerspannung versorgt werden, braucht die Polarität nicht berücksichtigt zu werden.

Sie beinhalten Diagnosefunktionen zur Kontaktverschleiß- oder Steuerspannungsdiagnose. Sie werden mit einem Hilfsschaltermodul mit zwei Hilfskontakten (1 NO + 1 NC) mit Steckklemmen geliefert. Der NC-Hilfskontakt spiegelt den Status der Hauptpole wider, der NO-Hilfskontakt ist mechanisch mit dem NC-Hilfskontakt verbunden.

Es gibt zwei Versionen von Schützen:

  • Tesys Giga-Schütze – Erweiterte Version
  • Tesys Giga-Schütze – Standardversion
    • Standardschütz für allgemeine Anwendungen

    • Standardschütz für Bahnanwendungen

Tesys Giga-Schütze – Erweiterte Version

Das spezifische mechanische Design des erweiterten Schützes ermöglicht die Wartung des Schützes, ohne die Anschlüsse der Leistungskreise zu entfernen.

Bei erweiterten Schützen steuert das erweiterte Steuermodul das Schütz über die Klemmen A1-A2 oder über die SPS-Eingangsklemmen X1-X2-X3. Die Klemmen X1-X2-X3 steuern das Schütz direkt über einen festen SPS-Ausgang mit hoher Dichte ohne Zwischenrelais.

Sie können in den Steuerspannungsbereichen 24-48, 48-130 oder 200-500 VAC/VDC betrieben werden. Alle Steuerklemmen sind abnehmbar und verwenden Stecktechnik. Das erweiterte Steuermodul ist mit dem optionalen Fernverschleißdiagnosemodul (RWD: Remote Wear Diagnosis) kompatibel.

Tesys Giga-Schütze – Standardversion für allgemeine Anwendungen

Bei Standardschützen steuert das Standardsteuermodul das Schütz über die Klemmen A1-A2. Sie können im Steuerspannungsbereich 48-130 oder 100-250 VAC/VDC betrieben werden. Die Klemmen A1-A2 sind abnehmbar und verwenden Stecktechnik.

Tesys Giga-Schütze – Standardversion für Bahnanwendungen S207

Standardschütze mit Handelsreferenzen, die mit S207N enden, sind speziell für Bahnanwendungen bestimmt.

Das Standardsteuermodul steuert das Schütz über die Klemmen A1-A2. Sie können nur im Steuerspannungsbereich 48-130 VAC/VDC betrieben werden. Die Klemmen A1-A2 sind abnehmbar und verwenden Stecktechnik.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?