2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Activation de la réponse d’état recueillie

La réponse d’état recueillie peut être activée sur l’appareil dans l’ETS.

Réglages étendus

Réglages généraux pour la commutation

 

Réponse d’état recueillie

Désactiver

 

Activer

Attribuer l’état du canal à une valeur de 1 bit

Comportement normal (actionné = 1, non actionné = 0)

   

Inversée

 

Délai d’envoi (0...255, unité = 1 s)

60

Avec l’objet réponse d’état recueillie, vous pouvez envoyer les réponses d’état codées bit par bit via un télégramme de 4 octets avec une temporisation.

Chaque appareil (maître/extension 1/extension 2) a son propre objet réponse d’état recueillie.


La réponse d’état recueillie est destinée à sauvegarder des adresses de groupe et à réduire la charge du bus, par exemple dans le cas d’un télégramme Off central, les 8 canaux sont regroupés pour former une réponse d’état recueillie unique.

L’objet à 4 octets a la structure suivante. Les deux octets supérieurs indiquent quel octet d’état est valide (« 1 » = valide, « 0 » = non valide). Les deux octets inférieurs indiquent l’état (actionné ou non actionné) des canaux.

Octet 4

0

Inutilisé

1

Inutilisé

2

Inutilisé

3

Inutilisé

4

Inutilisé

5

Inutilisé

6

Inutilisé

7

Inutilisé

Octet 3

0

Sortie valide 1

1

Sortie valide 2

2

Sortie valide 3

3

Sortie valide 4

4

Sortie valide 5

5

Sortie valide 6

6

Sortie valide 7

7

Sortie valide 8

Octet 2

0

Inutilisé

1

Inutilisé

2

Inutilisé

3

Inutilisé

4

Inutilisé

5

Inutilisé

6

Inutilisé

7

Inutilisé

Octet 1

0

Sortie d’état 1

1

Sortie d’état 2

2

Sortie d’état 3

3

Sortie d’état 4

4

Sortie d’état 5

5

Sortie d’état 6

6

Sortie d’état 7

7

Sortie d’état 8

Octet 4

0

Inutilisé

1

Inutilisé

2

Inutilisé

3

Inutilisé

4

Inutilisé

5

Inutilisé

6

Inutilisé

7

Inutilisé

Exemple :

maître avec 8 canaux de commutation, les canaux 2 et 6 sont actionnés :

00000000 11111111 00000000 00100010.


Vous pouvez définir ou inverser la valeur de la réponse d’état recueillie (actionné = 1, non actionné = 0 ou actionné = 0, non actionné = 1) via le paramètre Attribuer l’état du canal à une valeur de 1 bit.

Après l’expiration du délai d’envoi réglé, l’état actuel des canaux de sortie est envoyé au bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?