DOCA0189FR–05

Installation du cache-bornes avec des barres de couplage

Les barres de couplage empêchent l'installation du capot arrière du cache-bornes. Vous pouvez utiliser le capot de cosse en option LA9G3707 ou LA9G4707 pour renforcer l'isolement des barres de couplage.
  1. Placez et insérez les barres de couplage sur les bornes de puissance du contacteur.
  2. Placez et insérez les cosses sur les bornes de puissance du contacteur.
  3. Insérez et serrez les vis au couple approprié.

    Contacteur

    Type de vis

    Couple

    LC1G115-225

    Clé Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    Clé Torx mâle

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Clé Torx mâle

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

  4. Installez le capot avant du cache-bornes.
  5. Insérez et serrez les vis au couple approprié pour verrouiller le capot avant.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?