Clasificación del motor por categorías de uso IEC
La tabla siguiente muestra las clasificaciones de motores compatibles con los contactores de tres polos avanzados y estándar para las categorías de uso CA-3, CA-3e y CA-4.
|
Contactores 3P |
Categoría |
230 V CA |
400 V CA |
415 V CA |
440 V CA |
500 V CA |
690 V CA |
1000 V CA |
|
LC1G115●●●A LC1G115●●●N LC1G115EHES207N |
CA-3 |
30 kW |
55 kW |
55 kW |
75 kW |
75 kW |
75 kW |
- |
|
CA-3e |
30 kW |
55 kW |
55 kW |
75 kW |
75 kW |
75 kW |
- |
|
|
CA-4 |
30 kW |
55 kW |
55 kW |
65 kW |
65 kW |
75 kW |
- |
|
|
LC1G150●●●A LC1G150●●●N LC1G150EHES207N |
CA-3 |
37 kW |
75 kW |
75 kW |
90 kW |
90 kW |
90 kW |
75 kW |
|
CA-3e |
37 kW |
75 kW |
75 kW |
90 kW |
90 kW |
90 kW |
75 kW |
|
|
CA-4 |
37 kW |
75 kW |
75 kW |
80 kW |
90 kW |
90 kW |
75 kW |
|
|
LC1G185●●●A LC1G185●●●N LC1G185EHES207N |
CA-3 |
55 kW |
90 kW |
90 kW |
110 kW |
110 kW |
110 kW |
75 kW |
|
CA-3e |
55 kW |
90 kW |
90 kW |
110 kW |
110 kW |
110 kW |
75 kW |
|
|
CA-4 |
55 kW |
90 kW |
90 kW |
100 kW |
110 kW |
110 kW |
75 kW |
|
|
LC1G225●●●A LC1G225●●●N LC1G225EHES207N |
CA-3 |
55 kW |
110 kW |
110 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
132 kW |
|
CA-3e |
55 kW |
110 kW |
110 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
132 kW |
|
|
CA-4 |
55 kW |
110 kW |
110 kW |
129 kW |
132 kW |
132 kW |
110 kW |
|
|
LC1G265●●●A LC1G265●●●N LC1G265EHES207N |
CA-3 |
75 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
160 kW |
200 kW |
160 kW |
|
CA-3e |
75 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
160 kW |
200 kW |
160 kW |
|
|
CA-4 |
75 kW |
132 kW |
132 kW |
150 kW |
160 kW |
160 kW |
160 kW |
|
|
LC1G330●●●A LC1G330●●●N LC1G330EHES207N |
CA-3 |
90 kW |
160 kW |
160 kW |
200 kW |
200 kW |
220 kW |
185 kW |
|
CA-3e |
90 kW |
160 kW |
160 kW |
185 kW |
200 kW |
220 kW |
185 kW |
|
|
CA-4 |
90 kW |
160 kW |
160 kW |
185 kW |
200 kW |
220 kW |
185 kW |
|
|
LC1G400●●●A LC1G400●●●N LC1G400EHES207N |
CA-3 |
110 kW |
200 kW |
200 kW |
250 kW |
250 kW |
315 kW |
220 kW |
|
CA-3e |
110 kW |
200 kW |
200 kW |
250 kW |
250 kW |
315 kW |
220 kW |
|
|
CA-4 |
110 kW |
200 kW |
200 kW |
220 kW |
250 kW |
315 kW |
220 kW |
|
|
LC1G500●●●A LC1G500●●●N LC1G500EHES207N |
CA-3 |
160 kW |
250 kW |
250 kW |
315 kW |
355 kW |
355 kW |
335 kW |
|
CA-3e |
147 kW |
250 kW |
250 kW |
280 kW |
315 kW |
355 kW |
335 kW |
|
|
CA-4 |
150 kW |
250 kW |
250 kW |
295 kW |
295 kW |
355 kW |
280 kW |
|
|
LC1G630●●●A LC1G630●●●N LC1G630EHES207N |
CA-3 |
200 kW |
335 kW |
375 kW |
400 kW |
400 kW |
500 kW |
450 kW |
|
CA-3e |
180 kW |
315 kW |
335 kW |
355 kW |
375 kW |
500 kW |
450 kW |
|
|
CA-4 |
180 kW |
315 kW |
335 kW |
355 kW |
375 kW |
450 kW |
355 kW |
|
|
LC1G800●●●A LC1G800●●●N LC1G800EHES207N |
CA-3 |
250 kW |
450 kW |
450 kW |
500 kW |
500 kW |
560 kW |
450 kW |
|
CA-3e |
200 kW |
335 kW |
355 kW |
375 kW |
425 kW |
560 kW |
450 kW |
|
|
CA-4 |
200 kW |
375 kW |
355 kW |
375 kW |
400 kW |
475 kW |
400 kW |
A: Versión avanzada
N: Versión estándar
S207N: Contactor de versión estándar para aplicaciones ferroviarias