Conexión de alimentación con kits de conexión estrella-triángulo
Descripción general
Los kits de conexión estrella-triángulo pueden usarse para las conexiones de alimentación de los tres contactores. Estos kits de conexión se pueden utilizar para contactores con memoria de cable o sin ella. Consulte la tabla siguiente para seleccionar los kits de conexión estrella-triángulo adecuados.
Los kits de conexión estrella-triángulo están formados por tres barras de acoplamiento:
-
La barra de acoplamiento línea-triángulo para acoplar los contactores triángulo y línea con valores idénticos
-
La barra de acoplamiento estrella-triángulo para combinar los contactores estrella y triángulo.
-
La barra de acoplamiento estrella para acoplar los bobinados del estátor del motor.
La tabla siguiente proporciona una lista de los kits de conexión estrella-triángulo:
|
Versión del contactor |
Contactores triángulo y línea |
Contactor estrella |
Kit de conexión estrella-triángulo |
|---|---|---|---|
|
Avanzado o estándar con memoria de cable |
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9GSQ331 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9GTS331 |
|
|
Estándar sin memoria de cable |
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9GSQ330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9GTS330 |
Dimensiones
|
Referencia comercial |
W0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LA9GQQ330 |
364 mm (14,33 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
23,6 mm (0,92 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
|
LA9GSQ330 |
428 mm (16,85 in) |
37 mm (1,45 in) |
56,5 mm (2,22 in) |
10 mm (0,39 in) |
75 mm (2,95 in) |
|
LA9GSS330 |
460 mm (18,11 in) |
37 mm (1,45 in) |
37 mm (1,45 in) |
10 mm (0,39 in) |
75 mm (2,95 in) |
|
LA9GTS330 |
600 mm (23,62 in) |
47,8 mm (1,88 in) |
77,3 mm (3,04 in) |
13,2 mm (0,51 in) |
101 mm (3,97 in) |
|
LA9GTT330 |
670 mm (26,37 in) |
47,8 mm (1,88 in) |
47,8 mm (1,88 in) |
13,2 mm (0,51 in) |
101 mm (3,97 in) |
|
LA9GSQ331 |
460 mm (18,11 in) |
37 mm (1,45 in) |
56,5 mm (2,22 in) |
10 mm (0,39 in) |
75 mm (2,95 in) |
|
LA9GTS331 |
600 mm (23,62 in) |
47,8 mm (1,88 in) |
97 mm (3,81 in) |
13,2 mm (0,51 in) |
101 mm (3,97 in) |