Extensiones de terminales con borde
Descripción general
Las extensiones de terminales con borde se utilizan para ampliar las opciones de conexión en el contactor.
Los extensiones de terminales se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.
Los tornillos suministrados con las extensiones de terminales se utilizan para atornillar barras o lengüetas en los espaciadores.
En la tabla siguiente se proporciona la lista de extensiones de terminales con borde:
| Contactor |
Número de polos |
Extensiones de terminales con borde |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3631 |
|
4P |
LA9G4631 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3632 |
|
4P |
LA9G4632 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3633 |
|
4P |
LA9G4633 |
Dimensiones
| Contactor |
Número de polos |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
94 mm (3,70 in) |
27,5 mm (1,08 in) |
38,5 mm (1,51 in) |
59,5 mm (2,34 in) |
|
4P |
129 mm (5,07 in) |
27,5 mm (1,08 in) |
38,5 mm (1,51 in) |
59,5 mm (2,34 in) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4,72 in) |
64,5 mm (2,53 in) |
78,5 mm (3,09 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
4P |
165 mm (6,79 in) |
64,5 mm (2,53 in) |
78,5 mm (3,09 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
148 mm (5,82 in) |
93 mm (3,66 in) |
111 mm (4,37 in) |
93 mm (3,66 in) |
|
4P |
218 mm (8,58 in) |
93 mm (3,66 in) |
111 mm (4,37 in) |
93 mm (3,66 in) |