Contactor TeSys Giga y montaje directo del relé de sobrecarga TeSys Giga
Descripción general
En esta sección se describe el montaje de los relés de sobrecarga directamente en los contactores de tres polos estándar o avanzados. Los relés de sobrecarga se montan debajo de loscontactores .
-
Los relés de sobrecarga LR9G115 y LR9G225 se pueden montar con contactores LC1G115-225 .
-
El relé de sobrecarga LR9G500 se puede montar con contactores LC1G265-500 .
-
El relé de sobrecarga LR9G630 se puede montar con contactores LC1G630-800 .
Contactores avanzados montados con relé de sobrecarga
La tabla siguiente muestra las dimensiones detalladas para el montaje:
| Contactor avanzado |
Relé de sobrecarga |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
108 mm |
193 mm |
303 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
341 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
436 mm |
70 mm |
242 mm |
102,18 mm |
Contactores estándar montados con relé de sobrecarga
La tabla siguiente muestra las dimensiones detalladas para el montaje:
| Norma Contactor |
Relé de sobrecarga |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
108 mm |
193 mm |
272 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
308,5 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
384 mm |
70 mm |
242 mm |
102,18 mm |