Contactor TeSys Giga con relé de sobrecarga TeSys Giga montado por separado
Descripción general
La base de montaje se utiliza para montar el relé de sobrecarga debajo del contactor y alinear las conexiones de polos de alimentación principales del contactor y el relé de sobrecarga, así como permitir la conexión entre el contactor y el relé de sobrecarga con barras rectas.
|
Descripción |
Referencia de la base de montaje |
|---|---|
|
Base de montaje para alinear LR9G115-225 con LC1G115-225 |
LA9G3650 |
|
Base de montaje para alinear LR9G500 con LC1G265-330 |
LA9G3651 |
|
Base de montaje para alinear LR9G500 con LC1G400-500 |
LA9G3652 |
|
Base de montaje para alinear LR9G630 con LC1G630-800 |
LA9G3653 |
Procedimiento de instalación
Siga este procedimiento para instalar la base de montaje en el relé de sobrecarga.
-
Empuje el adaptador del separador de fases hacia fuera desde el relé de sobrecarga.
-
Extraiga el adaptador del separador de fases y déjelo a un lado para usarlo más adelante.
-
Coloque la base de montaje en los ganchos superiores de la parte trasera del relé de sobrecarga.
-
Empuje la base de montaje hacia dentro para bloquearla automáticamente con los ganchos inferiores del relé de sobrecarga.
-
Vuelva a colocar el adaptador del separador de fases en el relé de sobrecarga.
-
Empújelo hacia adentro para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.
-
Conecte el relé de sobrecarga debajo del contactor con las barras rectas.