DOCA0189ES–05

Características del polo LC1G115-225

Características de los polos

LC1G115

LC1G150

LC1G185

LC1G225

Número de polos

3 o 4

3 o 4

3 o 4

3 o 4

Corriente de funcionamiento nominal (le)(≤ 440 V)

3P: En AC-3, ≤ 60 °C (140 °F)

115 A

150 A

185 A

225 A

3P: En AC-3e, ≤ 60 °C (140 °F)

115 A

145 A

177 A

209 A

3P/4P: En AC-1, ≤ 40 °C (104 °F)

250 A

275 A

305 A

330 A

Tensión nominal de funcionamiento (Ue)

Hasta 1000 V (1)

Frecuencia nominal

50-60 Hz

Límites de funcionamiento de frecuencia con desclasificación

16 2/3 - 400 Hz

Póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica si su aplicación tiene una frecuencia distinta de 50-60 Hz.

Corriente térmica convencional (Ith) ≤ 40 °C (104 °F)

250 A

275 A

305 A

330 A

Capacidad nominal de conexión

I rms conforme a IEC 60947-4-1

Corriente de conexión: 10 x I en AC-3 o 12 x I en AC-4

Corriente de conexión: 13 x I en CA-3e

Capacidad nominal de corte

I rms conforme a IEC 60947-4-1

Corriente de conexión y corte: 8 x I en AC-3 o 10 x I en AC-4

Corriente de conexión y corte: 8,5 x I en CA-3e

Corriente máxima permitida.
No fluye corriente durante los 60 minutos anteriores a ≤40 °C (104 °F).

Durante 10 s

1100 A

1200 A

1500 A

1800 A

Durante 30 s

640 A

700 A

920 A

1000 A

Durante 1 min

520 A

600 A

740 A

850 A

Durante 3 min

400 A

450 A

500 A

560 A

Durante 10 min

320 A

350 A

400 A

440 A

Protección frente a cortocircuitos mediante fusibles

Fusibles para aplicación de motor tipo aM- Ue ≤ 440 V

125 A

160 A

200 A

250 A

Fusibles para aplicación de motor tipo aM- Ue ≤ 690V

125 A

160 A

160 A

200 A

Fusibles para aplicaciones generales tipo gG- Ue ≤ 690 V

315 A

315 A

315 A

400 A

Impedancia promedio por polo a lth y 50 Hz

0,15 mΏ

(1)Ue ≤ 1000 V para AC-1/ 690 V para AC-3/AC-3e/ AC-4 para LC1G115

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?