Montaje de contactores estrella-triángulo en la placa
Siga este procedimiento para montar los contactores estrella-triángulo en la placa.
-
Perfore doce orificios en la placa según las dimensiones indicadas.
-
LC1G115-500 - Diámetro máximo del orificio: 6 mm (0,23 in)
-
LC1G630-800 - Diámetro máximo del orificio: 9 mm (0,35 in)
NOTA: Para simplificar el montaje, descargue las plantillas de perforación JYT1902701 en el sitio web www.se.com.Arrancador estrella-triángulo con tres contactores del mismo tamaño:Arrancador estrella-triángulo con contactores línea y triángulo LC1G265-500 y contactor estrella LC1G115-225. Arrancador estrella-triángulo con contactores línea y triángulo LC1G630-800 y contactor estrella LC1G265-500.Contactor
G
J
X
LC1G115-225
35 mm (1,38 in)
166 mm (6,53 in)
92,7 mm (3,65 in)
LC1G265-500
45 mm (1,77 in)
187 mm (7,36 in)
115 mm (4,53 in)
LC1G630-800
70 mm (2,75 in)
242 mm (9,52 in)
160 mm (6.29 in)
-
-
Retire la pieza de plástico en el lado de los contactores estrella y triángulo donde se colocará el bloqueo mecánico.
-
Deseche la pieza de plástico en el recipiente.
-
Introduzca las láminas de metal en los orificios de los contactores estrella y triángulo.
-
Monte cada contactor en la placa. Consulte las instrucciones correspondientes:
-
Para montar los contactores LC1G115-225, consulte Montaje de Contactores LC1G115-225 en la placa
-
Para montar los contactores LC1G265-800, consulte Montaje de los Contactores LC1G265-500 en la placa
-
-
Monte el bloqueo mecánico LA9G970 entre contactores estrella y triángulo del mismo tamaño según el tamaño de los contactores.
NOTA: No es necesario adaptar el bloqueo mecánico LA9G971 y LA9G972 entre los contactores estrella y triángulo de diferentes tamaños. -
Introduzca el bloqueo mecánico entre los contactores estrella y triángulo de las láminas de metal.
-
Apriete los dos tornillos al par correspondiente para fijar el bloqueo.