Conexión de alimentación con kits de conexión de inversión
Descripción general
Los kits de conexión de inversión se pueden utilizar para la conexión de alimentación de un conjunto de contactores de inversión de 3 polos. Estos kits de conexión se pueden utilizar para contactores con memoria de cable o sin ella. Consulte la tabla siguiente para seleccionar los kits de conexión de inversión adecuados.
Los kits de conexión superiores e inferiores son independientes y no se pueden intercambiar.
La tabla siguiente proporciona una lista de los kits de conexión de inversión:
|
Contactor |
Kits de conexión de inversión |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3760 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3761 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3762 |
Dimensiones
|
Referencia comercial |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3760 |
215,7 mm (8,49 in) |
232,6 mm (9,15 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
23,6 mm (0,92 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
20 mm (0,78 in) |
|
LA9G3761 |
280 mm (11,02 in) |
298 mm (11,73 in) |
38 mm (1,49 in) |
79 mm (3,11 in) |
81 mm (3,18 in) |
20 mm (0,78 in) |