Características técnicas de los accesorios del Contactor
Características eléctricas de los contactos auxiliares
|
Características eléctricas de los contactos auxiliares |
LAG8N113/LAG8N203/LAG8N113P/LAG8N203P |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corriente térmica convencional |
10 A |
|||||||
|
Protección frente a cortocircuitos |
Con fusibles gG o BS y disyuntor GB2CD16 |
10 A |
||||||
|
Consumo máximo de energía sellada y de irrupción de los contactores (ciclos de funcionamiento ocasionales del contacto 95-96) |
Alimentación de CA |
24-600 V CA |
||||||
|
Sellado |
17 VA |
|||||||
|
Irrupción |
800 VA |
|||||||
|
Fuente de CC |
24-500 V CC |
|||||||
|
Sellado |
10 W |
|||||||
|
Irrupción |
600 W |
|||||||
Categoría CA-15
|
Ciclos de funcionamiento |
V |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
500 |
|
1 millón |
VA |
60 |
120 |
280 |
560 |
800 |
500 |
|
2 millones |
VA |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
250 |
|
3 millones |
VA |
16 |
32 |
80 |
160 |
280 |
150 |
Categoría CC-13
|
Ciclos de funcionamiento |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
440 |
|
0,5 millones |
W |
100 |
100 |
105 |
110 |
88 |
|
1 millón |
W |
48 |
72 |
54 |
54 |
55 |
|
2 millones |
W |
24 |
36 |
38 |
38 |
39 |
|
3 millones |
W |
16 |
24 |
25 |
25 |
33 |
Características del módulo de diagnóstico para desgaste remoto
|
Características eléctricas |
LA9GRD01/LA9GRD10 |
||
|---|---|---|---|
|
Corriente térmica convencional |
5 A |
||
|
Protección frente a cortocircuitos |
Con fusibles gG o BS y disyuntor GB2CD10 |
6 A |
|
|
Potencia nominal de contacto de funcionamiento |
Alimentación de CA CA-15 |
V |
24 |
48 |
120 |
240 |
|
A |
4 |
4 |
3 |
1,5 |
||
|
VA |
96 |
192 |
360 |
360 |
||
|
Fuente de CC CC-13 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
|
|
A |
2 |
0,7 |
0,22 |
0,11 |
||
|
W |
48 |
33,6 |
27,5 |
27,5 |
||
|
Tensión máxima de funcionamiento |
Alimentación de CA CA-15 |
V |
500 |
|||
|
Fuente de CC CC-13 |
V |
250 |
||||