Espaciadores
Descripción general
Los espaciadores se utilizan en contactores para:
-
Aumentar el paso de polo del contactor y alinear los polos de este último con los polos del interruptor automático.
-
Aumentar la distancia de separación entre fases.
-
Conectar barras o lengüetas más grandes.
Los espaciadores se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.
Los tornillos suministrados con los espaciadores se utilizan para atornillar barras o lengüetas en los espaciadores.
En la tabla siguiente se proporciona la lista de espaciadores que se utilizan con los contactores :
| Contactor |
Número de polos |
Espaciadores |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3611 |
|
4P |
LA9G4611 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3612 |
|
4P |
LA9G4612 |
Dimensiones
|
Contactor |
Número de polos |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
108 mm (4,25 in) |
44 mm (1,75 in) |
54,5 mm (2,15 in) |
69,5 mm (2,73 in) |
|
4P |
153 mm (6,02 in) |
44 mm (1,75 in) |
54,5 mm (2,15 in) |
69,5 mm (2,73 in) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
170 mm (6,70 in) |
61 mm (2,40 in) |
73 mm (2,87 in) |
84 mm (3,30 in) |
|
4P |
240 mm (9,45 in) |
71 mm (2,80 in) |
83 mm (3,26 in) |
84 mm (3,30 in) |