Extensiones de terminales laterales L
Descripción general
Las extensiones de terminales laterales L se utilizan para ampliar las opciones de conexión en los contactores de tres polos.
Los extensiones de terminales se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.
Los tornillos suministrados con las extensiones de terminales se utilizan para atornillar barras o lengüetas en los espaciadores.
En la tabla siguiente se proporciona la lista de extensiones de terminales laterales L:
|
De tres polos Contactor |
Extensiones de terminales laterales L |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3661 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3662 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3663 |
Dimensiones
| Contactor |
Número de polos |
W |
H |
D0 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm (3,46 in) |
22,5 mm (0,88 in) |
17,5 mm (0,68 in) |
29,5 mm (1,16 in) |
55,5 mm (2,18 in) |
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4,72 in) |
26,5 mm (1,04 in) |
17 mm (0,66 in) |
31 mm (1,22 in) |
63 mm (2,48 in) |
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm (7,40 in) |
34 mm (1,33 in) |
42 mm (1,65 in) |
60 mm (2,36 in) |
96 mm (3,77 in) |