Extensiones de terminales rectas
Descripción general
Las extensiones de terminales rectas se utilizan para ampliar las opciones de conexión en el contactor.
Los extensiones de terminales se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.
Los tornillos suministrados con las extensiones de terminales se utilizan para atornillar barras o lengüetas en los espaciadores.
En la tabla siguiente se proporciona la lista de extensiones de terminales rectas:
| Contactor |
Número de polos |
Extensión de terminal recta |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3601 |
|
4P |
LA9G4601 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3602 |
|
4P |
LA9G4602 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3603 |
|
4P |
LA9G4603 |
Dimensiones
| Contactor |
Número de polos |
W |
H |
D |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm (3,46 in) |
34,5 mm (1,35 in) |
69,5 mm (2,73 in) |
|
4P |
123 mm (4,84 in) |
34,5 mm (1,35 in) |
69,5 mm (2,73 in) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4,72 in) |
36 mm (1,41 in) |
84 mm (3,30 in) |
|
4P |
165 mm (6,49 in) |
36 mm (1,41 in) |
84 mm (3,30 in) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm (7,40 in) |
49,7 mm (1,95 in) |
113 mm (4,44 in) |
|
4P |
258 mm (10,15 in) |
49,7 mm (1,95 in) |
113 mm (4,44 in) |