Conexión de alimentación con kits de conexión de conmutación
Descripción general
Los kits de conexión de conmutación se pueden utilizar para la conexión de alimentación de un par de contactores de conmutación de tres o cuatro polos. Si se utilizan los kits de conexión, estos deben contar con una memoria de cable o no tenerla. Esta conexión solo puede establecerse después de los contactores.
Los kits de conexión de conmutación constan de una barra de acoplamiento.
La tabla siguiente proporciona una lista de los kits de conexión de conmutación:
|
Contactor |
Número de polos |
Kits de conexión de conmutación |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3750 |
|
4P |
LA9G4750 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3751 |
|
4P |
LA9G4751 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3752 |
|
4P |
LA9G4752 |
Dimensiones
|
Referencia comercial |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3750 |
215,7 mm (8,49 in) |
232,6 mm (9,15 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
23,6 mm (0,92 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
20 mm (0,78 in) |
|
LA9G4750 |
286 mm (11,25 in) |
303 mm (11,92 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
23,6 mm (0,92 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
20 mm (0,78 in) |
|
LA9G3751 |
280 mm (11,02 in) |
298 mm (11,73 in) |
38 mm (1,49 in) |
79 mm (3,11 in) |
81 mm (3,18 in) |
20 mm (0,78 in) |
|
LA9G4751 |
370 mm (14,56 in) |
388 mm (15,27 in) |
38 mm (1,49 in) |
79 mm (3,11 in) |
81 mm (3,18 in) |
20 mm (0,78 in) |