Reinstalación del contactor sin memoria de cable
- Introduzca el bloque del contactor en la carcasa del contactor.
- Apriete los cuatro tornillos que fijan el bloque del contactor en la carcasa del contactor con una llave Allen al par correspondiente.
- Coloque los conductores de alimentación en los terminales de alimentación del contactor.
- Vuelva a conectar las conexiones de alimentación superior e inferior al par correspondiente.
- Vuelva a colocar los bloques de los terminales de control.
- Apriete los bloques de los terminales de control al par correspondiente.
- Vuelva a colocar los módulos de contactos auxiliares.
- Vuelva a colocar el enclavamiento mecánico y las barras de acoplamiento si es necesario.
| Contactor |
Herramienta |
Longitud de la llave Allen (L) |
Par |
Tornillos |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Llave Allen |
≥95 mm (≥3,74 in) |
1,5±0,5 N•m (13,2±4,42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G265-500 |
Llave Allen |
≥115 mm (≥4,52 in) |
1,5±0,5 N•m (13,2±4,42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G630-800 |
Llave Allen |
≥115 mm (≥4,52 in) |
3±0,3 N•m (26,5±2,65 lb-in) |
M6 |
| Contactor |
Herramienta |
Par |
Tornillos |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Llave Allen |
18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Hexágono interior |
35±3,5 N•m (310±31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Hexágono interior |
58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in) |
M12 |