Extensiones de terminales grandes L
Descripción general
Las extensiones de terminales grandes L se utilizan para ampliar las opciones de conexión en los contactores de tres polos.
Los extensiones de terminales se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.
Los tornillos suministrados con las extensiones de terminales se utilizan para atornillar barras o lengüetas en los espaciadores.
En la tabla siguiente se proporciona la lista de extensiones de terminales grandes L:
|
De tres polos Contactor |
Extensiones de terminales grandes L |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3671 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3672 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3673 |
Dimensiones
| Contactor |
Número de polos |
W |
H0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
110 mm |
28,5 mm |
50,5 mm |
60,5 mm |
46,5 mm |
92,5 mm |
|
LC1G265-500 |
3P |
150 mm |
38,5 mm |
68,5 mm |
84,5 mm |
55 mm |
111 mm |
|
LC1G630-800 |
3P |
240 mm |
55 mm |
90 mm |
113 mm |
80 mm |
146 mm |