Conexión de alimentación con el kit de conexión de barra de estrella
Descripción general
El kit de conexión de barra de estrella es una barra de acoplamiento de una sola estrella que permite acoplar los bobinados del estátor del motor. Se trata de una pieza de repuesto para los kits de conexión estrella-triángulo.
En la siguiente tabla se proporciona la lista de los kits de conexión de barra de estrella:
|
Contactores |
Kit de conexión de barra de estrella |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9GQW601 |
|
LC1G265-500 |
LA9GSW601 |
|
LC1G630-800 |
LA9GTW601 |
Dimensiones
|
Referencia comercial |
W |
H |
X |
|---|---|---|---|
|
LA9GQW601 |
103,7 mm (4,1 in) |
53,25 mm (2,1 in) |
35 mm (1,4 in) |
|
LA9GSW601 |
138 mm (5,4 in) |
66,7 mm (2,6 in) |
45 mm (1,7 in) |
|
LA9GTW601 |
208 mm (8,1 in) |
89 mm (3,5 in) |
70 mm (2,7 in) |