Conexión con lengüetas
Descripción general
Las lengüetas se pueden utilizar para conectar los contactores y relés de sobrecarga :
-
Lengüetas IEC
-
Lengüetas de terceros
Las lengüetas se pueden instalar encima o debajo de los contactores y relés de sobrecarga .
Lengüetas IEC
La tabla siguiente proporciona la lista de las lengüetas IEC que se utilizan con loscontactores y relés de sobrecarga :
|
Contactores |
Relé de sobrecarga |
Número de polos |
Lengüetas IEC |
Sección del cable |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429252 |
120 mm² (4/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429256 |
|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429253 |
150 mm² (4/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429257 |
|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429254 |
185 mm² (5/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429258 |
|
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LV432500 |
240 mm² (6/0 AWG) |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LV432501 |
|
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LV432502 |
300 mm² (7/0 AWG) |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LV432503 |
Lengüetas de terceros
| Contactor |
Relé de sobrecarga |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115-225 |
≤ 25 mm (≤ 0,98 in) |
≤ 10 mm (≤ 0,39 in) |
≤ 6 mm (≤ 0,24 in) |
9 mm (0,35 in) |
|
LC1G265–500 |
LR9G500 |
≤ 32 mm (≤ 1,26 in) |
≤ 15 mm (≤ 0,59 in) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0,12 in ≤...≤ 0,39 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
≤ 50 mm (≤ 1,96 in) |
≤ 15 mm (≤ 0,59 in) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0,12 in ≤...≤ 0,39 in) |
13 mm (0,51 in) |