DOCA0189ES–05

Características técnicas de los relés de sobrecarga

Características ambientales

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Instale y use los relés de sobrecarga según las condiciones descritas en la tabla de características ambientales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Características ambientales

LR9G115-LR9G630

Conforme a las normas

  • IEC 60947-4-1

  • UL 60947-4-1

  • CSA C22.2 n° 60947-4-1

  • GB/T 14048.4

Certificaciones de productos

  • cULus, CCC, marcado CE, marcado UKCA

  • EU-RO-MR, Certificación marina de DNV, ATEX

Grado de protección

Conforme a IEC 60529 y VDE 0106

IP20 con protecciones terminales TeSys Giga.

 

Resistencia climática

Conforme a IACS E10

Temperatura ambiente en torno al dispositivo (conforme a IEC 60255-149)

Almacenamiento

De -40 a +80 °C (-40 a 176 °F)

Funcionamiento normal

De -25 a +60 °C (-13 a 140 °F)

Altitud máxima de funcionamiento

Sin reducción de potencia

3000 m (9850 ft)

Resistencia a los golpes de 1/2 onda sinusoidal = 11 ms

Aceleración permitida conforme a IEC 60068-2-27

15 gn

Resistencia a las vibraciones de 5 a 300 Hz

Aceleración permitida conforme a IEC 60068-2-6

6 gn

Características eléctricas del relé de sobrecarga

Características eléctricas

LR9G115-LR9G630

Tensión nominal de aislamiento (Ui)

Conforme a IEC 60947-4-1

1000 V

Tensión nominal soportada a impulsos (Uimp)

Conforme a IEC 60947-4-1

8 kV

Corriente de servicio nominal (le)

28-630 A

Frecuencia nominal

50-60 Hz

Límites de funcionamiento de frecuencia con desclasificación

16 2/3 - 400 Hz

Póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica si su aplicación tiene una frecuencia distinta de 50-60 Hz.

Características eléctricas de los contactos del relé de sobrecarga

Características eléctricas

LR9G115-LR9G630

Corriente térmica convencional

5 A

Protección frente a cortocircuitos

Con fusibles gG o BS y disyuntor GB2CD10

6 A

Consumo máximo de energía sellada y de irrupción de los contactores (ciclos de funcionamiento ocasionales del contacto 95-96)

Alimentación de CA

24-480 V CA

Sellado

17 VA

Irrupción

800 VA

Fuente de CC

24-250 V CC

Sellado

10 W

Irrupción

600 W

Potencia nominal de contacto de funcionamiento

Alimentación de CA CA-15

V

24

48

120

240

380

480

500

A

4

4

3

1,5

0,95

0,75

0,72

VA

96

192

360

360

361

360

360

Fuente de CC CC-13

V

24

48

125

250

-

-

-

A

2

0,7

0,22

0,11

-

-

-

W

48

33,6

27,5

27,5

-

-

-

Tensión máxima de funcionamiento

Categoría de CA CA-15

V

500

Categoría de CC CC-13

V

250

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.