Compatibilidad electromagnética
La tabla siguiente describe la compatibilidad electromagnética de los Contactores TeSys Control-Giga y Relés de sobrecarga electrónica Protect-Giga TeSys :
|
Fenómeno |
Estándar básico |
Conformidad de productos |
|---|---|---|
|
Descarga electrostática |
IEC 61000-4-2 |
Descarga de aire: 8 kV + 10 % Descarga de contacto: 6 kV +10 % |
|
Campo electromagnético radiado |
IEC 61000-4-3 |
Fuerza del campo: 20 V/m +5 V/m Frecuencia: 80 MHz o 6 GHz |
|
Fuerza del campo: 20 V/m +5 V/m Frecuencia: 1,0 GHz o 1,4 GHz |
||
|
Fuerza del campo: 20 V/m +5 V/m Frecuencia: 1,4 GHz o 2,0 GHz |
||
|
Fuerza del campo: 20 V/m +5 V/m Frecuencia: 2,0 GHz o 2,7GHz |
||
|
Fuerza del campo: 20 V/m +5 V/m Frecuencia: 2,7 GHz; 3,0 GHz |
||
|
Fuerza del campo: 20 V/m +5 V/m Frecuencia: 3,0 GHz; 5,9 GHz |
||
|
Fuerza del campo: 20 V/m +5 V/m Frecuencia: ISM–GSM |
||
|
Ráfaga de transitorios rápidos |
IEC 61000-4-4 |
Alimentación CA y CC > 50 V–4 kV + 0,5 kV/1 min y 2 kV +0,25 kV/5 min |
|
Alimentación CC < 50 V–2 kV +0,5 kV/5 min |
||
|
Interfaz del PLC–2 kV +0,5 kV 5 min a nivel completo |
||
|
Inmunidad a sobretensión transitoria |
IEC 61000-4-5 |
Alimentación CA y CC > 50 V (A1 A2)–4 kV +10 % CM 12 Ω y 2 kV +10 % DM 2 Ω |
|
Alimentación CA y CC > 50 V (A1 A2)–2 kV +10 % CM 12 Ω y 1 kV +10 % DM 2 Ω |
||
|
Interfaz del PLC (X1 X2 X3)–2 kV +10 % CM 42 Ω y 1 kV +10 % DM 42 Ω |
||
|
Campo electromagnético dirigido |
IEC 61000-4-6 |
Perturbación dirigida [0,15 MHz; 80MHz] Frecuencias ISM–20 V rms +5 V |
|
Campo magnético |
IEC 61000-4-8 |
300 A/m permanente (1 min) Impulso de 1000 A/m (3 s) |
|
Emisión conducida |
EN 55011 |
Clase A |
|
Emisión radiada |
EN 55011 |
Clase A |