Personalización de Contactor
Descripción general
Los bloques de conexión de la memoria de cable permiten reemplazar el contactor sin desconectar las conexiones de alimentación.
Los bloques de conexión de la memoria de cable se instalan en contactores de tres y cuatro polos avanzados . Estos se pueden instalar como opción en contactores de tres y cuatro polos estándar.
|
Descripción |
Compatibilidad con contactores |
Referencia de la memoria de cable |
|
Memoria de cable para contactores de tres polos (sujeción de cables al reemplazar el contactor) |
LC1G115-225 |
LA9G3101 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3102 |
|
|
LC1G630-800 |
LA9G3103 |
|
|
Memoria de cable para contactores de cuatro polos (sujeción de cables al reemplazar el contactor) |
LC1G115-225 |
LA9G4101 |
|
LC1G265-500 |
LA9G4102 |
|
|
LC1G630-800 |
LA9G4103 |
En esta sección se describe la instalación de bloques de conexión de la memoria de cable en un contactor estándar.
Instalación de bloques de conexión de la memoria de cable en estándar Contactor
-
Coloque el destornillador en los terminales de alimentación del contactor para extraer la tuerca de fijación.
-
Gire el destornillador hacia la derecha.
-
Tire de la tuerca de fijación hacia fuera para extraerla.
NOTA: Extraiga las seis tuercas de manera similar. Deje las contratuercas a un lado para usarlas más adelante. -
Coloque los bloques de conexión de la memoria de cable en los terminales de alimentación del contactor .
-
Empújelos hacia dentro para bloquearlos automáticamente hasta escuchar un clic.
-
Vuelva a colocar la contratuerca en los terminales de alimentación de la memoria de cable.
-
Apriete los tornillos al par correspondiente.
| Contactor |
Par |
Herramienta |
Tornillos |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in) |
Llave Allen |
M8 |
|
LC1G265-500 |
35±3,5 N•m (310±31 lb-in) |
Hexágono interior |
M10 |
|
LC1G630-800 |
58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in) |
Hexágono interior |
M12 |