Características del módulo de control estándar
|
Tipo de contactor |
LC1G115-225 |
LC1G265–330 |
LC1G400-500 |
LC1G630-800 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tensión nominal del circuito de control Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
||||||
|
Tensión de control (≤ 60 °C (140 °F)) |
Funcionamiento |
0,8 Ucmin-1,1 Ucmax |
|||||
|
Salida |
≤ 0,45 Ucmin |
||||||
|
Compatibilidad de entradas |
PLC 24 V CC tipo 3IEC 61131-2 |
Apagado |
0-5 V CC |
||||
|
Encendido |
11-30 V CC |
||||||
|
Consumo promedio a 20 °C (68 °F) y Uc (contactores de 3 y 4 polos) |
Módulo de control de 48-130 V (EHE) |
Irrupción |
CA |
640 VA |
778 VA |
963 VA |
990 VA |
|
CC |
445 W |
695 W |
760 W |
850 W |
|||
|
Sellado |
CA |
18,7 VA |
17,6 VA |
17,6 VA |
21,6 |
||
|
CC |
7,8 W |
7,8 W |
7,8 W |
9,5 W |
|||
|
Módulo de control de 100-250 V (KUE) |
Irrupción |
CA |
540 VA |
698 VA |
750 VA |
798 VA |
|
|
CC |
380 W |
645 W |
690 W |
710 W |
|||
|
Sellado |
CA |
12,4 VA |
15 VA |
15,5 VA |
16,9 VA |
||
|
CC |
7,8 W |
9,1 W |
9,5 W |
9,5 W |
|||
|
Tiempo de funcionamiento |
Cierre «C» |
40-70 ms |
|||||
|
Apertura «O» |
15-50 ms |
||||||
|
Durabilidad mecánica en Uc (millones de ciclos de funcionamiento) |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
|
Tasa de funcionamiento máxima a temperatura ambiente ≤ 60 °C (140 °F) (ciclos de funcionamiento por hora) |
CA-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
CA-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
CA-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||