DOCA0189ES–05

Espaciadores grandes

Descripción general

Los espaciadores grandes se utilizan en contactores LC1G400–800 para conectar barras más grandes. Se suministran con separadores de fases.

Los espaciadores grandes se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.

Los tornillos suministrados con los espaciadores grandes se utilizan para atornillar las barras o lengüetas en los espaciadores grandes.

En la tabla siguiente se proporciona la lista de espaciadores grandes que se utilizan con los contactores :

Contactor

Número de polos

Espaciadores

LC1G400-500

3P

LA9G3613

4P

LA9G4613

LC1G630-800

3P

LA9G3614

4P

LA9G4614

Dimensiones

 Contactor

 Número de polos

X

Y

W

H0

H1

D

LC1G400-500

3P

70 mm
(2,75 in)

55 mm
(2,16 in)

190 mm
(7,48 in)

71 mm
(2,79 in)

91 mm
(3,58 in)

84 mm
(3,30 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

55 mm
(2,16 in)

260 mm
(10,23 in)

71 mm
(2,79 in)

91 mm
(3,58 in)

84 mm
(3,30 in)

LC1G630-800

3P

95 mm
(3,74 in)

80 mm
(3,15 in)

270 mm
(10,62 in)

75 mm
(2,95 in)

90 mm
(3,54 in)

107 mm
(4,21 in)

4P

95 mm
(3,74 in)

80 mm
(3,15 in)

365 mm
(14,37 in)

89,7 mm
(3,53 in)

100 mm
(3,93 in)

107 mm
(4,21 in)

Para obtener las instrucciones de instalación de los accesorios de conexión de alimentación, consulte Instalación de los accesorios para conexiones de alimentación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.