Montaje del par de contactores de inversión
Siga este procedimiento para montar un par de contactores de inversión con el bloqueo mecánico LA9G970 en la placa.
-
Perfore ocho orificios en la placa según las dimensiones indicadas.
-
LC1G115-500 - Diámetro máximo del orificio: 6 mm (0,23 in)
-
LC1G630-800 - Diámetro máximo del orificio: 9 mm (0,35 in)
NOTA: Para simplificar el montaje, descargue las plantillas de perforación JYT1902701 en el sitio web www.se.com.LC1G115-225
LC1G265-500
LC1G630-800
G
35 mm (1,38 in)
45 mm (1,77 in)
70 mm (2,75 in)
J
166 mm (6,53 in)
187 mm (7,36 in)
242 mm (9,52 in)
X
92,7 mm (3,65 in)
115 mm (4,53 in)
160 mm (6,30 in)
-
-
Retire la pieza de plástico en el lado del contactor donde se colocará el bloqueo mecánico.
-
Deseche la pieza de plástico en el recipiente.
-
Introduzca las láminas de metal en los orificios de cada contactor.
-
Monte cada contactor en la placa.
-
Para montar los contactores LC1G115-225, consulte Montaje de Contactores LC1G115-225 en la placa
-
Para montar los contactores LC1G265-800, consulte Montaje de los Contactores LC1G265-500 en la placa
-
-
Monte el bloqueo mecánico según la clasificación de los contactores.
-
Introduzca el bloqueo mecánico entre los dos contactores de las láminas de metal.
-
Apriete los dos tornillos al par correspondiente para fijar el bloqueo.